Odkaz na systém

Chápadlo pre horúce diely

Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Kov | Zlieváreň

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

  • Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
  • Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
  • Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
viac
Výzva

Pri nakladaní a vykladaní kovacieho lisu sa museli uchopovať žeravé oceľové diely (1 100 °C) do hmotnosti 50 kg.

Riešenie

Riešenie sa zakladá na modifikovanom chápadle s veľkým zdvihom série GH7665T. Zaistenie chápadla sa uskutočňuje pomocou integrovaných pružín. Integrované vzduchové chladenie uchopovacích čeľustí sa v prípade núdzového vypnutia stará o ochranu uchopovacieho systému.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP67
  • Pneumaticky
  • Odolné voči teplotám
  • Vonkajšie upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.8000 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.130 [mm]
Trieda IPIP67
Systémová hmotnosť95 [kg]
Hmotnosť obrobku max.50 [kg]
Teplota obrobku max.1300 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa